Suisse - Français

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 40 W, 6710 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050), Classe de sécurité II, IP66

BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 48 mm, Bloc d'alimentation régulant, version avec interrupteur tactile et gradation (intégré), 6710 lm, 40 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution moyenne version 65 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925870248
Code de commande complet: 872016947573100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED82 [LED module 8200 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP391 LED82-1P/740 II DM65P FS 32/76P txt 5.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870248 fr_CH pdf 371.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870248_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870248_EU
Ressources multiples - Visuals