Suisse - Français

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 168 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 32, Classe de sécurité II, IP66

BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 32 à 76 mm réglable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 28560 lm, 168 W, 170 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 32, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925869854
Code de commande complet: 872016947183200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 txt 5.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925869854 fr_CH pdf 326.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925869854_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925869854_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 IES
Dialux
ULD File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ULD
Relux
ROLF File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP294 LED340-1P/740 UE II DM24P D9 48/6 LDT