Suisse - Français

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 44 W, 6612 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution ultra-extensive 10, Classe électrique I, IP66

BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6612 lm, 44 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925866705
Code de commande complet: 871951407970000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED75 [LED module 7500 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866705 fr_CH pdf 285.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Notice de montage
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866705_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866705_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S IES
Dialux
ULD File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ULD
Relux
ROLF File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP292 LED75-4S/740 I DX10 7024 D9 76S LDT