Suisse - Français

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 138 W, 20160 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 11, Classe électrique I, IP66

BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation régulant, 20160 lm, 138 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925866444
Code de commande complet: 871951405877400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED240 [LED module 24000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S txt 5.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866444 fr_CH pdf 316.5 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Notice de montage
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866444_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866444_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP293 LED240-4S/740 I DM11 48/60S LDT