Suisse - Français

Philips Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution ultra-extensive 10, Classe de sécurité II, IP66

BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer, DynaDimmer avec présélections fixes version 3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925868051
Code de commande complet: 871951418203500

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED210 [LED module 21000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868051 fr_CH pdf 366.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868051_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925868051_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 PGR DDF3 D1 LDT