Suisse - Français

Philips Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Interne (aucune connexion externe), Distribution extensive 50, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66

BGP703 LED100-4S/830 II DW50 PGR SRT SRB

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925868047
Code de commande complet: 871951418199100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED100 [LED module 10000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868047 fr_CH pdf 395.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868047_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868047_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
Luma gen2 Mini Revit zip 110.3 MB