Suisse - Français

Philips Luma gen2, Road & street light, 6.1 W, 728 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 11, Classe électrique I, IP66

BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 728 lm, 6.1 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925867324
Code de commande complet: 871951410583600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED8 [LED Module 800 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867324 fr_CH pdf 305.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867324_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867324_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P IES
Dialux
ULD File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED8-4S/740 DM11 FG GR 42/60P LDT