Suisse - Français

Philips Luma gen2, Road & street light, 87 W, 13500 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66

BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 13500 lm, 87 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925867142
Code de commande complet: 871951410403700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED150 [LED module 15000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Oui
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867142 fr_CH pdf 437.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867142_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867142_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
Luma gen2 Large 3D File dwg 392.2 kB
Dessins CAO
Luma gen2 Large 3D File m3d 106.5 kB
Dessins CAO
Luma gen2 Large 3D File sat 88.2 kB
Dessins CAO
Luma gen2 Large 3D File r3d 46.0 kB
Dessins CAO
Luma gen2 Large 3D File max 1.0 MB
Dessins CAO
Luma gen2 Large 3D File dxf 424.9 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED150-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/ LDT