Philips Luma gen2, Road & street light, 91 W, 10920 lm, 3000 K, CRI80, Réseau GPRS, Distribution semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66
BGP704 LW10 LED120-4S/830 DM11 GF CTGO
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 10920 lm, 91 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles