Philips DigiStreet, Road & street light, 198 W, 20060 lm, 4000 K, CRI70, Réseau GPRS, Distribution extensive 50, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66

BGP763 LED360/740 I DW50 BL1 DGR IACZ-4-

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady et flux lumineux constant (intégré), 20060 lm, 198 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 8719514182172
Code de commande complet: 871951418217200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED360 [LED module 36000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867985 fr_CH pdf 385.7 kB

Brochures

Notice de montage
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867985_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867985_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
Digistreet-BGP763-3D.rfa zip 12.8 MB
Fichier Revit
63_PHILIPS_Digistreet-BGP763-3D.txt txt 74.0 kB