Philips DigiStreet, Road & street light, 198 W, 28560 lm, 4000 K, CRI70, Réseau GPRS, Distribution ultra-extensive 10, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66
BGP763 LED360/740 I DX10 DGR CLO IACZ-4-
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady et flux lumineux constant (intégré), 28560 lm, 198 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED360 [LED module 36000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans