Philips DigiStreet, Road & street light, 70 W, 6900 lm, 4000 K, CRI70, Réseau GPRS, Distribution extensive 50, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66

BGP761 LED119/740 I DW50 BL1 DGR CLO IAC

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 6900 lm, 70 W, 99 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 8719514182219
Code de commande complet: 871951418221900

Caractéristiques

Code famille lampe
LED119 [LED module 11900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925867981 fr_CH pdf 369.3 kB

Brochures

Notice de montage
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925867981_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925867981_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
63_PHILIPS_Digistreet-BGP761.rfa zip 27.0 MB
Fichier Revit
63_PHILIPS_Digistreet-BGP761.txt txt 82.4 kB