Philips DigiStreet, Road & street light, 37 W, 4988 lm, 4000 K, CRI70, Réseau GPRS, Distribution extensive 50, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66
BGP760 LED60/740 I DW50 BL1 DGR CLO IACZ
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 4988 lm, 37 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans