Philips DigiStreet, Road & street light, 196 W, 29920 lm, 4000 K, CRI70, Distribution extensive 10, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10
BGP763 LED340-/740 II DW10 DGR SRG10 62
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 29920 lm, 196 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED340 [LED module 34000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 2 unités
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans