Philips DigiStreet, Road & street light, 43.5 W, 6660 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe électrique I, IP66

BGP761 LED74-/740 I DM50 DGR SRB 62

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 6660 lm, 43.5 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 8718696385975
Code de commande complet: 871869638597500

Caractéristiques

Code famille lampe
LED74 [LED module 7400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866242 fr_CH pdf 252.9 kB

Brochures

Notice de montage
BGP760 pdf 2.1 MB

Visuels

Product-Photographs-910925866242_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866242_EU
Ressources multiples - Visuals