Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED16 | LED module 1600 lm, 830 blanc chaud, Classe de sécurité II, Distribution intensive 11, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm
BGP760 LED16-/830 II DN11 DGR D11 62
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris foncé, Embout pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1456 lm, 11.8 W, 123 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED16 [LED module 1600 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- EB [Électronique]
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans