Suisse - Français

Philips ClearWay gen2, Road & street light, 27.5 W, 3780 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution ultra-extensive 10, Classe de sécurité II, IP66

BGP307 LED45-4S/740 II DX10 D11 48/76S

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 76 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3780 lm, 27.5 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution ultra-extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925867801
Code de commande complet: 871951411996300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED45 [LED Module 4500 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements