Philips AluRoad gen2, 39 W, 6512 lm, 3000 K, Distribution moyenne version 32 Performance (pour 5050), InterAct Ready, Classe de sécurité II

BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT

Description du produit

Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Gris, Fixation latérale pour diamètre 42 à 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady et flux lumineux constant (intégré), 6512 lm, 39 W, 171 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribution moyenne version 32 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, 6/8 kV, Connecteur à poussoir 4 pôles

Code de commande: 8721103417930
Code de commande complet: 872110341793000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED75 [LED module 7500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT txt 5.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871874 fr_CH pdf 397.8 kB

Brochures

Notice de montage
AluRoad gen 2 Pro installation instruction pdf 18.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871874_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871874_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT IES
Dialux
ULD File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT ULD
Relux
ROLF File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT ROLFZ
LDT
LDT File - BGP026 LED75/730 II DM32P GR MSP CLO SRT LDT