Philips AluRoad gen2, 19 W, 2992 lm, 3000 K, Distribution moyenne version 32 Performance (pour 5050), InterAct Ready, Classe de sécurité II
BGP021 LED35/730 II DM32P GR MSP CLO SRT
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Gris, Fixation latérale pour diamètre 42 à 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady et flux lumineux constant (intégré), 2992 lm, 19 W, 161 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribution moyenne version 32 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, 6/8 kV, Connecteur à poussoir 4 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED35 [LED module 3500 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans