Signify TownTune post-top, Urban road & street light, 59 W, 6900 lm, 4000 K, CRI70, Distribution symétrique 50, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant, 6900 lm, 59 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699894498
Code de commande complet: 871869989449800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED100 [LED module 10000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 txt 7.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024564 fr_CH pdf 252.8 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024564_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024564_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED100/740 PSR II DS50 PCC DGR 62 LDT