Suisse - Français

Signify TownTune post-top déco, Urban road & street light, 12.8 W, 1480 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1480 lm, 12.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699870393
Code de commande complet: 871869987039300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED20 [LED Module 2000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P txt 7.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024328 fr_CH pdf 114.0 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024328_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024328_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P LDT