Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Distribution extensive 50, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 8719514242104
Code de commande complet: 871951424210400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED22 [LED module 2200 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P txt 6.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060131 fr_CH pdf 135.3 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060131_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060131_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
3D-m3d m3d 16.0 kB
Dessins CAO
3D-max max 1008.0 kB
Dessins CAO
3D-sat sat 6.9 kB
Dessins CAO
3D-DXF DXF 596.1 kB
Dessins CAO
3D-DWG DWG 373.5 kB
Dessins CAO
3D-r3d r3d 165.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P LDT