Signify TownGuide Performance, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Distribution symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Noir, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 8719514658837
Code de commande complet: 871951465883700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P txt 5.7 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868807 fr_CH pdf 301.0 kB

Brochures

Notice de montage
TownGuide pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868807_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868807_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P IES
Dialux
ULD File - BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P LDT