Signify TownGuide Performance, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer et flux lumineux constant (intégré), Flux lumineux constant et gradation LumiStep 8 heures, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 8718291906230
Code de commande complet: 871829190623000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6 txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500991024 fr_CH pdf 105.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910500991024_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500991024_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
3D-max max 1.2 MB
Dessins CAO
3D-m3d m3d 19.0 kB
Dessins CAO
3D-r3d r3d 281.3 kB