Signify TownGuide Performance, Urban road & street light, 46.5 W, 4424 lm, 3000 K, CRI80, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution semi-intensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer et flux lumineux constant (intégré), Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 2, 4424 lm, 46.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 8718291906131
Code de commande complet: 871829190613100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6 txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500991014 fr_CH pdf 243.8 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910500991014_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500991014_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
3D-r3d r3d 234.0 kB
Dessins CAO
3D-max max 1.1 MB
Dessins CAO
3D-m3d m3d 15.5 kB