Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 5127 lm, 3000 K, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), Classe électrique I, IP66

BSS300 LED60/730-1P DM16P G1

Description du produit

Urban road & street light, Alliage d’aluminium, Gris foncé, Poudrage simple couche, Ballast sans gradation Economy (non LR/LC), 5127 lm, 33.1 W, 155 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I

Code de commande: 8721103369611
Code de commande complet: 872110336961100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 txt 5.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060805 fr_CH pdf 368.2 kB

Brochures

Notice de montage
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060805_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060805_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 IES
Dialux
ULD File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ULD
Relux
ROLF File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 ROLFZ
LDT
LDT File - BSS300 LED60/730-1P DM16P G1 LDT