Signify CityVario, Urban road & street light, 33.1 W, 4280 lm, 3000 K, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), Classe électrique I, IP66
BDS300 LED60/730-1P DM16P 60P
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Alliage d’aluminium, Gris foncé, Poudrage simple couche, Top de mât pour diamètre 62 mm, Ballast sans gradation Economy (non LR/LC), 4280 lm, 33.1 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans