Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), Classe électrique I

BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60

Description du produit

Polycarbonate, Gris foncé, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, 6/6 kV, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 8720169956667
Code de commande complet: 872016995666700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 txt 6.4 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 1.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925871015 fr_CH pdf 524.1 kB

Brochures

Notice de montage
CityVario Asymetric pdf 1.8 MB
Notice de montage
CityVario Bowl pdf 1.3 MB

Visuels

Product-Photographs-910925871015_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925871015_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 IES
Dialux
ULD File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC CLP 60 LDT