Signify CityVario, 33.3 W, 5100 lm, 3000 K, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), Classe électrique I
BDS200 LED60/730-1P DM16P DGR PLC SCR 60
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Polycarbonate, Gris foncé, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Distribution moyenne version 24 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, 6/6 kV, Bornier de raccordement à vis 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans