Suisse - Français

Signify CitySoul LED gen2 Large, Urban road & street light, 92 W, 10080 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 50, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, STD

BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4-

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 10080 lm, 92 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteurs à visser

Code de commande: 8718699878702
Code de commande complet: 871869987870200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED120 [LED module 12000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- txt 6.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024413 fr_CH pdf 337.1 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024413_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024413_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- IES
Dialux
ULD File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ULD
Relux
ROLF File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- ROLFZ
LDT
LDT File - BPP531 LED120-4S/830 II DM50 SRT IACZ-4- LDT