Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 12, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6
BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 12, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans