Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 18.4 W, 2460 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution intensive 10, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, DynaDimmer avec présélections fixes version 2, 2460 lm, 18.4 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8719514242203
Code de commande complet: 871951424220300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 txt 6.6 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060141 fr_CH pdf 252.1 kB

Brochures

Notice de montage
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060141_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060141_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED30/740 DN10 II D24 DDF2 GR-900 LDT