Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2064 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution symétrique 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 2064 lm, 14.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8719514232891
Code de commande complet: 871951423289100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED24 [LED Module 2400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 txt 6.8 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024996 fr_CH pdf 133.6 kB

Brochures

Notice de montage
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024996_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024996_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 IES
Dialux
ULD File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 LDT