Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution symétrique 50, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8719514232877
Code de commande complet: 871951423287700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED24 [LED Module 2400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P txt 6.8 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024994 fr_CH pdf 137.3 kB

Brochures

Notice de montage
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024994_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024994_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P LDT