Signify CityCharm fluid, Urban road & street light, 19.8 W, 2400 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution asymétrique pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes en France, Classe de sécurité II, IP66, STDE

BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 2400 lm, 19.8 W, 121 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution asymétrique pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes en France, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK11 | 50 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Protection standard contre les surtensions + décharges électrostatiques kV, Câble de 0,5 m avec connecteur de câble, Fils/câbles volants

Code de commande: 8719514237063
Code de commande complet: 871951423706300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 txt 6.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060043 fr_CH pdf 143.2 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060043_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060043_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED30/730 II A-PCN GRB GR 60 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB