Signify CityCharm fluid, Urban road & street light, 43.5 W, 5390 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes en France, Classe de sécurité II, IP66

BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5390 lm, 43.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes en France, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK11 | 50 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions - mode différentiel + protection contre les décharges électrostatiques kV, Câble 6,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 8719514237056
Code de commande complet: 871951423705600

Caractéristiques

Code famille lampe
LED70 [LED module 7000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 txt 6.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060042 fr_CH pdf 144.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060042_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060042_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 LED70/730 II DM-PCN GRB GR 60 C6 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB