Signify CityCharm fluid, Urban road & street light, 33.5 W, 4150 lm, 3000 K, CRI70, Réseau GPRS, Optique symétrique conforme aux recommandations de l'Association française pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66

BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 4150 lm, 33.5 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Optique symétrique conforme aux recommandations de l'Association française pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK11 | 50 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions - mode différentiel + protection contre les décharges électrostatiques kV, Câble 6,0 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 8719514237049
Code de commande complet: 871951423704900

Caractéristiques

Code famille lampe
LED50 [LED module 5000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 txt 6.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060041 fr_CH pdf 259.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060041_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060041_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 IES
Dialux
ULD File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ULD
Relux
ROLF File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS492 HSR LED50/730 II S1F-PCN GR 60 C6 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration of CityCharm Fluid pdf 1.4 MB