Suisse - Français

Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 22 W, 2117 lm, 3000 K, CRI70, Symétrique, Classe de sécurité II, IP66

BDS491 CG25-/730 II S GR 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation régulant, 2117 lm, 22 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <3, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 0,2 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 8718696939277
Code de commande complet: 871869693927700

Caractéristiques

Code famille lampe
CG25 [LED module, system flux 2500 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
EB [Électronique]
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 txt 6.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505017432 fr_CH pdf 111.2 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-910505017432_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505017432_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS491 CG25-/730 II S GR 60 LDT