Suisse - Français

Philips TownTune Central Post-Top Déco, Urban road & street light, 22.5 W, 2555 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 10, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP261 LED35-4S/740 II DM10 76P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2555 lm, 22.5 W, 114 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 912300024329
Code de commande complet: 871869987040900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED35 [LED module 3500 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements