Suisse - Français

Philips TownTune CCB, Urban road & street light, 9.7 W, 1120 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution ultra-extensive DX52, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED14-4S-730 DX52 CLO SRT 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 1120 lm, 9.7 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution ultra-extensive DX52, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 912300060076
Code de commande complet: 871951423911100

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED14 [LED module 1400 lm]
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
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Signify Circle

Téléchargements