Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Distribution symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6
BDP103 LED30/740 II DS PCC BK CLO 76P
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Noir, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED30 [LED module 3000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans