Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 32.5 W, 3080 lm, 3000 K, CRI80, Distribution symétrique, Classe électrique I, IP66, SRG6-6
BDP100 LED40/830 DS PCC ALU 76P
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation régulant, 3080 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED40 [LED module 4000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans