Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 11 W, 1110 lm, 4000 K, CRI70, Distribution résidentielle extensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6
BDP103 LED15/740 II DRW PCC GR 76P
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant, 1110 lm, 11 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution résidentielle extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe LED15 [LED module 1500 lm]
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans