Suisse - Français

Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 19.6 W, 2204 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP104 LED30/740 II DM PCC SI CLO-LS-8 6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer et flux lumineux constant (intégré), Flux lumineux constant et gradation LumiStep 8 heures, 2204 lm, 19.6 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910500991024
Code de commande complet: 871829190623000

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED30 [LED module 3000 lm]