Suisse - Français

Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 32.5 W, 1900 lm, 3000 K, CRI80, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED50/830 II DS PCF SI CLO-DDF1 6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer et flux lumineux constant (intégré), Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 1900 lm, 32.5 W, 62 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910500991023
Code de commande complet: 871829190622300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]