Suisse - Français

Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 32.5 W, 3116 lm, 3000 K, CRI80, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution extensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP102 LED40/830 II DW PCC SI CLO-DDF1 6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer et flux lumineux constant (intégré), Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 3116 lm, 32.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910500991021
Code de commande complet: 871829190620900

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED40 [LED module 4000 lm]