Suisse - Français

Philips TownGuide Performance, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Argent, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer et flux lumineux constant (intégré), Flux lumineux constant et gradation LumiStep 6 heures, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 910500991010
Code de commande complet: 871829190609400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED40 [LED module 4000 lm]