Suisse - Français

Philips Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3100 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 6

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Noir, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3100 lm, 38 W, 82 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 2 pôles

Code de commande: 912300060157
Code de commande complet: 871951424236400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED50 [LED module 5000 lm]