Suisse - Français

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 13.8 W, 1660 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 12, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP510 LED20/730 DM12 II D11 GR-900 76P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1660 lm, 13.8 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 12, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300060140
Code de commande complet: 871951424219700

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED20 [LED Module 2000 lm]