Suisse - Français

Philips CityClassic gen2, Urban road & street light, 17.4 W, 1992 lm, 2700 K, CRI70, Distribution semi-intensive 32, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1992 lm, 17.4 W, 114 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 32, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 912300024998
Code de commande complet: 871951423291400

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED24 [LED Module 2400 lm]